Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-8P-MS/ 3,0-PUR/MS SH SCO - 1401481

Identitique à la figure, mais avec deux connecteurs mâles

Câbles pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, sur Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, longueur de câble: 3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1401481
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356559294
Poids par pièce (hors emballage) 185,580 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer