Aansluitkap - SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ - 1401391

Aansluitkap, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 0,5 m ... 50 m, afscherming: nee

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1401391
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 269 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 601,920 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)