Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-R-ES - 1401340

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR, noir, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode roue libre, longueur de câble: 1,5 m, Avec limiteur de courant de maintien pour une réduction d'énergie

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1401340
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 240 (C-2-2017)
GTIN 4046356924597
Poids par pièce (hors emballage) 68,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer