Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-MS/ 1,0-PUR/BI-1L-Z SCO - 1401337

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR, noir RAL 9005, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, sur Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1401337
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356551076
Poids par pièce (hors emballage) 59,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer