Netwerkkabel - VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,2 - 1401259

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PE-X, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: D, op inbouwbusconnector recht M12 / IP67, polarisatie: D, kabellengte: 1,2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1401259
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356543859
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 143,900 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)