Connecteurs encastrables - SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 SCO PO - 1401052

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs coulé, 4 pôles, SPEEDCONNEC M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage M16, avec cordon TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1401052
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356519977
Poids par pièce (hors emballage) 18,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer