Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-MR-C SCO/.../... - 1400920

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, Type de câble variable, Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne C (8 mm), longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste sans circuit de protection
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble
Logo

Données commerciales

Code de commande 1400920
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 244 (C-2-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer