Bussysteemkabel - SAC-5P-M12MS/3,0-920/M12FSSHNC - 1400907

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, paars RAL 4001, afgeschermd, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 3 m, geen afscherming op de rand aangebracht

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1400907
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356513531
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 199,600 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)