Sensor-/actorkabel - SAC-3P-MR-A SCO/.../... - 1400896

Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op Ventielsteker A, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker zonder beveiligingsschakeling
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1400896
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 244 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)