Sensor-/actorkabel - SAC-3P-MR-C-1L-V SCO/.../... - 1400893

Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op Ventielsteker C (8 mm), met 1 led, voorzien van varistor, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met varistor als beveiligingsschakeling
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1400893
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 236 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 288,930 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)