Moer - QPD N 2,5 6-10 GY - 1400759

Geen afbeelding beschikbaar

Moer, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 20 A, grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80 % snellere aansluiting ter plaatse
  • comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1400759
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356913010
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 17,900 g
Douanetariefnummer 39269097