Glasvezel-patchkabel - FOC-ST:A-LC:A-GZ01/2 - 1400701

Geconfectioneerde glasvezelkabel, zipcord-kabel, multimode glasvezel 50/125 µm, OM2, connector: LC / B-FOC (ST), beschermklasse: IP20, voor toepassing in kabelkanalen of schakelkasten, lengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • multimode patchkabel voor binnentoepassingen
  • ideaal voor toepassing in verdelerinstallaties alsmede voor het aansluiten van eindapparatuur
  • alle componenten voldoen aan UL 94, V0
  • afzonderlijke 2,8 mm-elementen, van halogeenvrij en vlambestendig materiaal
  • interferometer-test bij elke fase van het certificeringsproces
  • uitstekende mechanische en optische eigenschappen
  • voldoet aan optische en mechanische industriestandaards
  • connectoren met UPC-polish voor optimale dempingswaarden
  • specifiek meetprotocol met tussenschakeldemping ≤ 0,3 dB, gemeten volgens IEC 61300-3-4
  • specifiek meetprotocol met reflectiedemping ≥ 35 dB, gemeten volgens IEC 61300-3-6
  • uitgebreid getest volgens IEC 61753-122-2 en IEC 61753-1 Cat. C
  • Temperatuurschommelingstest volgens IEC 61300-2-1
  • Trillingstest volgens IEC 61300-2-1
  • Trekvastheid van de kabelaansluiting volgens IEC 61300-2-5

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1400701
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 417 (C-2-2017)
GTIN 4046356735032
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 52,200 g
Douanetariefnummer 85447000