Traversée de paroi - SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250 - 1400563

Connecteur encastr. p. capteurs/actionn., 8 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant avec filetage M16, avec cordon TPE de 1 m, 8 x 0,25mm², VPE 250

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1400563
Unité de conditionnement 250 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356505499
Poids par pièce (hors emballage) 38,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer