Stripgereedschap - WIREFOX-MP VDE_DB - 1212814

Multifunctioneel stripgereedschap, voor het ontmantelen van aders van 8 ... 13 mm, voor het strippen van aders van 0,2 ... 10 mm², met volwaardige zijkniptang, getest volgens VDE 1000 V AC/1500V DC, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1212814
Verpakkingseenheid 6 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356994781
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 253,300 g
Douanetariefnummer 82032000