Outil - UNIFOX-PC VDE_DB - 1212811

Pince droite avec lame, coudée à 45°, poignée crantée, conforme à la norme VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
  • Outils de sécurité testés individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)
  • Pour travailler sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC, ou à proximité de ces pièces

Données commerciales

Code de commande 1212811
Unité de conditionnement 6 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356994750
Poids par pièce (hors emballage) 230,710 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer