Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX-SP VDE_DB - 1212792

Pince coupante diagonale renforcée, transmission par levier optimisée, également pour cordes à piano, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Sectionnement à trempe inductive pour des performances stables dans le temps
  • Outils de coupe conformes à la norme VDE en acier d'outillage spécial de haute qualité

Données commerciales

Code de commande 1212792
Unité de conditionnement 6 pc
GTIN 4046356994989
Poids par pièce (hors emballage) 328,900 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer