Pince à sertir - CRIMPFOX-RC 2,5 CUS - 1212777

La figure illustre CRIMPFOX 6 CUS

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses tubulaires non isolées, 0,34 - 2,5 mm², sertissage double indent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Type compact et léger
  • Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et un travail sans fatigue.
  • Qualité de sertissage élevée et constante
  • Pour le traitement de cosses non isolées
  • Dispositif de verrouillage déverrouillable
  • Introduction latérale du conducteur
  • Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1212777
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 473 (C-3-2017)
GTIN 4046356943048
Poids par pièce (hors emballage) 435,300 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer