Pince à sertir - CRIMPFOX-RCI 1 CUS - 1212772

La figure illustre CRIMPFOX 6 CUS

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,14 - 1,0 mm² (vert clair, rouge), sertissage ovale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Un code couleur sur les matrices indique clairement la section.
  • Dispositif de verrouillage déverrouillable
  • Le déverrouillage intervient dès que la pression requise est atteinte, afin de garantir un sertissage avec la force nécessaire.
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1212772
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 473 (C-3-2017)
GTIN 4046356942997
Poids par pièce (hors emballage) 435,600 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer