Pince à sertir - CRIMPFOX 6S-F CUS - 1212769

La figure illustre CRIMPFOX 6 CUS

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 0,5 mm²... 6mm², introduction en façade, sertissage à quatre pans

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Gamme complète de pinces à sertir
  • Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimal pour tous les embouts avec un effort minimal.
  • Qualité de sertissage élevée et constante
  • Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
  • Dispositif de verrouillage déverrouillable
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1212769
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 473 (C-3-2017)
GTIN 4046356942966
Poids par pièce (hors emballage) 446,180 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer