Pince à sertir - CRIMPFOX 50R CUS - 1212766

La figure illustre CRIMPFOX-RCI 6 CUS

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 35 mm²... 50 mm², introduction latérale, sertissage WM

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et réduisent l'effort de 25 %.
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1212766
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 473 (C-3-2017)
GTIN 4046356942935
Poids par pièce (hors emballage) 679,200 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer