Pince à sertir - CRIMPFOX 10S CUS - 1212764

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts selon DIN 46228, 0,14 - 10 mm², dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Ces pinces compactes permettent de réduire l'effort à fournir.
  • La disposition des poignées et de la matrice permet d'introduire l'embout quelle que soit la façon dont on tient la pince.
Logo

Données commerciales

Code de commande 1212764
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 439 (C-5-2015)
GTIN 4046356942911
Poids par pièce (hors emballage) 439,700 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer