Perstang - CRIMPFOX-CX 6,48-M - 1212714

Perstang, compacte tang, coaxconnectoren 1,69 mm, 5,41 mm, 6,48 mm, drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, Hex-crimp

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • perstang voor het verwerken van coaxconnectoren
  • gedwongen ontgrendeling
  • zijdelingse aderinvoer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1212714
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 437 (C-3-2017)
GTIN 4046356857635
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 620,500 g
Douanetariefnummer 82032000
Land van herkomst SE (Zweden)