Perstang - CRIMPFOX-CX 5,41-M - 1212712

De afbeelding toont een variant van het artikel

Perstang, compacte tang, coaxconnectoren 0,7 mm, 1,07 mm, 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, zes gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, Hex-crimp

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • perstang voor het verwerken van coaxconnectoren
  • gedwongen ontgrendeling
  • zijdelingse aderinvoer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1212712
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 437 (C-3-2017)
GTIN 4046356857611
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 618,300 g
Douanetariefnummer 82032000
Land van herkomst SE (Zweden)