Pince à sertir - CRIMPFOX-RC 6 - 1212710

Pince à sertir, pour cosses non isolées, 0,5 ... 6 mm², sertissage indent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Type compact et léger
  • Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et un travail sans fatigue.
  • Pince à sertir, pour cosses non isolées
  • Type compact et léger
  • Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
  • Dispositif de verrouillage déverrouillable
  • Introduction latérale du conducteur
  • Qualité de sertissage élevée et constante
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1212710
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 431 (C-3-2017)
GTIN 4046356857598
Poids par pièce (hors emballage) 437,700 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer