Stripautomaat - WF 1000 120V - 1212258

Stripautomaat met geïntegreerd grafisch display, voor aders en kabels, met diameters tot 6 mm, 120 V-uitvoering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de klemkracht wordt automatisch op de vereiste stripkracht ingesteld
  • compacte stripautomaat voor het automatisch strippen van aders met doorsneden 0,08 t/m 6 mm²
  • druksporen op gevoelig isolatiemateriaal worden voorkomen
  • naast standaard isolatiemateriaal kan ook speciaal isolatiemateriaal zoals bijv. PTFE en siliconen worden gestript
  • ook meeraderige kabels tot een diameter van 6 mm kunnen worden gestript
  • de individuele instelling van de striplengte vindt plaats via draaiknoppen en wordt op het royale display weergegeven
  • het gedeeltelijk strippen van de isolatie is mogelijk

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1212258
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 507 (C-3-2017)
GTIN 4046356457019
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,990 g
Douanetariefnummer 84798100