Reserve crimpprofiel - CF 500/DIE RCT 10-3 - 1212256

Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 4 ... 10 mm², 4 mm²: buiten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm²: buiten-Ø 6 mm, binnen-Ø 4 mm, 10 mm²: buiten-Ø 8 mm, binnen-Ø 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1212256
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 511 (C-3-2017)
GTIN 4046356450058
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 64,100 g
Douanetariefnummer 84799070