Profilé percé - NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - 1210019

L'illustration représente l'une des versions de l'article

Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715 : 2001, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, Taille des trous : 5,2 mm x 18 mm, coloris: argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1210019
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Page catalogue Page 571 (C-3-2017)
GTIN 4017918941970
Poids par pièce (hors emballage) 640,000 GRM
Numéro du tarif douanier 72166190
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer