Montagerail, ongeboord - NS 15 UNPERF/... - 1208089

Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 15 mm, hoogte: 5,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, met dikke-film passivering, volgens klantspecificaties max. lengte: 2 m, kleur: zilverkleurig

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • alle montagerails zijn ook voorgeconfectioneerd leverbaar
  • er is in het bijzonder aandacht besteed aan hoge maatvastheid en oppervlaktebehandeling
  • de uitvoering van de montagerails komt overeen met de Europese norm EN 60715

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1208089
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 566 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 72166190