Montagerail, ongeboord - NS 35/15 AL UNPERF 1000MM - 1207663

De afbeelding toont de varianten NS 35/15-AL ongeboord met de glijmoer GLM 4

Montagerail, materiaal: aluminium, profielgetrokken, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 1000 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1207663
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356366618
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 337,420 g
Douanetariefnummer 76042990