Montagerail, geboord - NS 35/ 7,5 PERF 500MM - 1207650

Montagerail, geboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, met dikke-film passivering, lengte: 500 mm, kleur: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1207650
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
GTIN 4046356366496
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 226,000 g
Douanetariefnummer 72166190