Montagerail, ongeboord - NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM - 1207649

Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60715, materiaal: staal, verzinkt, met dikke-film passivering, lengte: 1000 mm, kleur: zilverkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1207649
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 568 (C-3-2017)
GTIN 4046356366472
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 999,000 g
Douanetariefnummer 72166190