Schroevendraaier - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404

Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,5 x 3,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
  • groot contactvlak van het lemmet in de schroefkop
  • per stuk geteste veiligheidsschroevendraaiers volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande delen tot 1000 V-wisselspanning of 1500 V-gelijkspanning

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1207404
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 442 (C-3-2017)
GTIN 4017918572525
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 35,170 g
Douanetariefnummer 82054000
Land van herkomst CZ (Tsjechië)