Moer - GLM 4 - 1201769

Glijmoer, voor montagerail NS 35/15-AL, met M4-schroefdraad, voor montage van apparaten, materiaal: staal

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • met behulp van de glijmoeren kunnen ook componenten worden gemonteerd, die niet overeen extra montagevoet beschikken
  • de montagerail NS 35/15 AL is ontworpen voor de opname van glijmoeren GLM ...

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1201769
Verpakkingseenheid 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 580 (C-3-2017)
GTIN 4017918017484
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,030 g
Douanetariefnummer 73181639