Vis - SF-BIT-TX 40-50 - 1200161

Embout de vissage, Torx®, entraînement E 6,3-1/4", taille : TX 40 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Outils pour visseuse à batterie SF‑ASD 21, différents modèles

Données commerciales

Code de commande 1200161
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 455 (C-3-2017)
GTIN 4055626165745
Poids par pièce (hors emballage) 12,980 GRM
Numéro du tarif douanier 82079030
Pays d'origine CZ (République tchèque)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer