nouveau

Prise de charge d'infrastructure - EV-T2M3SO12-3P-B - 1164309

CHARX connect, Prise de charge d'infrastructure, vissage du couvercle de protection à l'arrière, possibilité de recâblage, Pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Compatible avec les connecteurs de charge côté infrastructure, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans câble, Actionneur de verrouillage: 12 V, 3-pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, Basic, Logo « PHOENIX CONTACT »

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Espace de montage uniforme et peu encombrant de toutes les prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
  • Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
  • Verrouillage intégré pendant la charge

Données commerciales

Code de commande 1164309
Unité de conditionnement 1 pc
Sales key XWBADC -
GTIN 4063151177621
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire