Repérage ZB - ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - 1052811

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression transversale: numérotation paire 2-20, 22-40, etc. jusqu'à 82-100, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5,15 x 10,5 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1052811
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 125 (C-3-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 1,120 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer