Repérage ZB - ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052345

La figure montre les versions ZB 6,6- VIERGE, LGS:SUITE NOMBRES, QR:SUITE NOMBRES et -SO/CMS

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: numérotation continue 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-100, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,6 mm, surface utile: 6,6 x 10,5 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
  • Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.

Données commerciales

Code de commande 1052345
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 127 (C-3-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 1,400 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer