Planche rubans ZB - ZBM 6 1-10,10-100-BASF 2165352 - 1050826

La figure montre les variantes ZBM et ZBFM, en blanc

Planche rubans ZB, Planche, blanc, repéré, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 7,5 x 5,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1050826
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918255619
Poids par pièce (hors emballage) 13,880 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer