SPT 2,5/ 4-H-EX PROFINET 1 - 1034484

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Avantages

  • Satisfait aux exigences CAT5 suivant EN 50173 et ISO/CEI 11801
  • Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex e » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1034484
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626540863
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer