Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P-M8MSB/1,5-115/M8SIFSB - 1030268

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M8, Détrompage B, sur Connecteur femelle droite M8 Snap-In, Détrompage B, longueur de câble: 1,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Données commerciales

Code de commande 1030268
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626533094
Poids par pièce (hors emballage) 74,170 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer