Bussysteemkabel - SAC-6P-MS/ 0,5-970/FR SCO - 1029513

Bussysteemkabel, VARAN, 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op bus haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 0,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1029513
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626530468
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)