Câble de réseau - NBC-MSD/65,0-93C SCO - 1029008

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR, vert RAL 6018, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: D, sur extrémité libre, longueur de câble: 65 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1029008
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626530574
Poids par pièce (hors emballage) 4,090 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer