MSTB 2,5/ 3-STZ11-5,08 BD:NC - 1028041

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1028041
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626524085
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,810 g