Câble de réseau - NBC-M 8FS/ 7,0-94B/R4AC - 1027366

Aucune photo disponible

Câble de réseau, Ethernet, 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, femelle droite M8 / IP67, détrompage: A, sur Connecteur droite RJ45 / IP20, longueur de câble: 7 m, Variante client

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1027366
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626522593
Poids par pièce (hors emballage) 363,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer