MDSTB 2,5/ 8-G-5,08 BK AU - 1027274

Geen afbeelding beschikbaar

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1027274
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626520919
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,100 g
Douanetariefnummer 85366930