Printplaatconnectoren - IC 2,5/12-GF-5,08 AU - 1026758

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 12, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: goud, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1026758
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626518992
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,140 g
Douanetariefnummer 85366930