Powerkabel - SAC-4P- 5,0-PUR/FST SCO 0,1 AE - 1026604

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, T-gepolariseerd, kabellengte: 5 m, met adereindhulzen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1026604
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626519449
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 85444290