SPTAF 1/ 2-5,0-LL MCRD/BK - 1025909

Geen afbeelding beschikbaar

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • met een vinger te bedienen ontgrendelknop, voor een hoog bedieningscomfort
  • compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1025909
Verpakkingseenheid 165 stk
Minimaal te bestellen aantal 165 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626518152
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,280 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service