Meeretageklem - ST 2,5-3PV BU - 1025465

Meeretageklem, met potentiaalverdeler, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal aansluitingen: 6, doorsnede:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • codeerbaar op elke etage

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1025465
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626517247
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 18,630 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)