ZFKDSA 1,5C-5,0-24 GY BD:1-24 - 1025424

De afbeelding toont een 1-polige variant van het artikel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • bedieningsschachten in het verlengde van de ader en orthogonaal ten opzichte van de ader maken een flexibel printplaatdesign mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1025424
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626517537
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,290 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)